메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load은 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드를 포함하는 중량물 이동용 캐스터 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식으로 설계되어 있으며, 설치 면에 안정적으로 고정할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징은 덮개가 달린 구조로 회전 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 내장되어 있어 방향 전환 시 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 하우징 소재는 주철 또는 단조철이며 무거움에 대응할 수 있도록 견고하게 제작되었습니다. 휠은 지름 250 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 회전 저항과 높은 정확도를 실현합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄과 주조 소재를 사용하고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 305 mm이며 설치 공간에 맞춰 선택할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 2000 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 1000 kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652ITP250P63 flat kick pedal
EAN
4031582445305
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
4km/h에서의 적재 용량
1000 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
총높이
305 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
374 mm
오프셋
61 mm
회전 반경
187 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
55 mm
직경
250 mm
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø250

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 휠을 외부 충격, 먼지 및 손상으로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장하고 안정적인 성능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 무게는 0 kg으로 매우 경량이므로 캐스터의 이동성과 조작성에 영향을 주지 않습니다. 다양한 캐스터 크기와 유형에 적용 가능하며, 설치가 간단하고 유지보수가 용이한 구조로 제작되었습니다. 이 액세서리는 바닥면 보호, 소음 감소 및 미관 개선 등 다중 기능을 제공하여 전반적인 캐스터 시스템의 효율성을 향상시킵니다.

휠 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 무거움을 고려한 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1100kg, 시속 4km에서 1320kg입니다.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 적용되어 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 305mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 산업 현장에서 직진 주행과 방향 고정이 필요한 운반 작업에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입 플레이트 구조가 아닌 직사각형 플레이트 방식의 고정 구조가 아니라, 직사각형 플레이트 방식의 고정 구조가 아니라 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 방식이 아닌, 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아니라 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 방식이 아닌

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg