메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 적용되어 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 305mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9650ITP250P63 CL67
EAN
4031582314335
S4 자재 번호
990830243
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
110 mm
4km/h에서의 적재 용량
1000 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
총높이
305 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
5.82 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
돔 직경
111 mm
회전 간섭
375 mm
오프셋
61 mm
회전 반경
187.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
55 mm
직경
250 mm
차체 너비
55 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø250

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 휠을 외부 충격, 먼지 및 손상으로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장하고 안정적인 성능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 무게는 0 kg으로 매우 경량이므로 캐스터의 이동성과 조작성에 영향을 주지 않습니다. 다양한 캐스터 크기와 유형에 적용 가능하며, 설치가 간단하고 유지보수가 용이한 구조로 제작되었습니다. 이 액세서리는 바닥면 보호, 소음 감소 및 미관 개선 등 다중 기능을 제공하여 전반적인 캐스터 시스템의 효율성을 향상시킵니다.

휠 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 무거움을 고려한 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1100kg, 시속 4km에서 1320kg입니다.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 산업 현장에서 직진 주행과 방향 고정이 필요한 운반 작업에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입 플레이트 구조가 아닌 직사각형 플레이트 방식의 고정 구조가 아니라, 직사각형 플레이트 방식의 고정 구조가 아니라 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 방식이 아닌, 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아니라 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 방식이 아닌

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 유형으로 설계된 산업용 캐스터이며, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등에 적용됩니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 되어 있어 대상 장비의 바닥이나 프레임에 간편하게 고정할 수 있습니다. 하우징에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 360도 회전이 원활하며, 하우징은 주철 또는 단조철 재질로 제작되어 무거운 구조를 갖추고 있습니다. 휠의 직경은 250 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용해 저마찰 회전 성능을 확보하였습니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 주행 안정성을 높이며, 휠 본체는 경량성과 내식성이 뛰어난 알루미늄으로 제작됩니다. 제품의 전체 높이는 305 mm이며, 설치 공간을 사전에 확인하여 적용하는 것이 권장됩니다. 정적 하중은 2000 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라집니다. 속도 6 km/h에서는 800 kg, 속도 4 km/h에서는 1000 kg의 하중을 지지할 수 있습니다.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg