회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load
주문 번호:
990830404
EAN:
4031582314878
제품 번호:
9652ITP250P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 유형으로 설계된 산업용 캐스터이며, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 유형으로 설계된 산업용 캐스터이며, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등에 적용됩니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 되어 있어 대상 장비의 바닥이나 프레임에 간편하게 고정할 수 있습니다. 하우징에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 360도 회전이 원활하며, 하우징은 주철 또는 단조철 재질로 제작되어 무거운 구조를 갖추고 있습니다. 휠의 직경은 250 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용해 저마찰 회전 성능을 확보하였습니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 주행 안정성을 높이며, 휠 본체는 경량성과 내식성이 뛰어난 알루미늄으로 제작됩니다. 제품의 전체 높이는 305 mm이며, 설치 공간을 사전에 확인하여 적용하는 것이 권장됩니다. 정적 하중은 2000 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라집니다. 속도 6 km/h에서는 800 kg, 속도 4 km/h에서는 1000 kg의 하중을 지지할 수 있습니다.
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소