메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 중량물 이송용 캐스터 제품으로, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설비 또는 차체 구조물에 견고하게 체결되며, 설치면과의 접합 안정성을 확보한다. 하우징은 회전 동작을 지지하는 딥 그루브 볼 & 스러스트 롤러 베어링 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 특성과 높은 축 방향 하중 지지력을 제공한다. 하우징 재질은 주철 또는 단조철이며 무거움 사양으로 제작되어 반복적인 중하중 환경에서도 구조적 강성을 유지한다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링 방식으로 플레인 베어링을 채용하여 주행 시 마찰 저항을 최소화한다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 사용하여 바닥면과의 접촉 특성과 마모 거동을 일관되게 유지한다. 휠 본체는 폴리아미드 재질에 무거움 사양이 적용되어 높은 내하중성과 내충격성을 확보하였다. 제품의 전체 높이는 170 mm로 설치 공간 산정 시 반드시 참고해야 한다. 정하중은 1680 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h 조건에서 700 kg, 속도 4 km/h 조건에서 840 kg으로 규정되어 있으므로 적용 시 주행 속도별 허용 하중을 반드시 확인해야 한다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652TOO125P63
EAN
4031582348750
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
4km/h에서의 적재 용량
840 kg
6km/h에서의 적재 용량
700 kg
정지 중 하중용량
1680 kg
총높이
170 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
221 mm
오프셋
48 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø125

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 0.54 kg의 무게를 가지고 있으며, 캐스터 휠을 손상으로부터 보호하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터가 장착된 장비, 가구, 운반 장치 등에 적용되어 충격, 마모, 환경 요소로부터 효과적인 보호를 제공합니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 캐스터의 회전 성능을 유지하면서도 안정적인 보호 기능을 수행하며, 다양한 캐스터 크기 및 유형과의 호환성을 고려하여 제작되었습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 170mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 840kg, 6km/h에서 700kg이며, 정적 하중 용량은 1680kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 장비 구조물에 설치하여 캐스터 전체를 고정하는 기준 부품 역할을 합니다. 하우징은 스위블 베어링을 중심으로 회전하는 구조이며, 이 스위블 베어링은 덕 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 방식을 적용하여 축 방향 하중을 안정적으로 지지하고 방향 전환 동작을 원활하게 수행합니다. 하우징 재질은 주철 또는 단조철이며, 무거움 사양에 맞추어 제작되었습니다. 휠은 지름 125 mm이며, 플레인 베어링 방식을 채택하여 휠 축부의 구조를 단순하게 유지합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되며, 휠 차체는 폴리아미드 소재로 무거움 사양을 충족하도록 설계되었습니다. 캐스터의 전체 높이는 170 mm이므로, 설치 시 바닥면에서 상부 피팅 면까지의 높이 여유를 사전에 확인해야 합니다. 하중 사양에서 정적 하중 용량은 1680 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지며, 6 km/h 주행 시 700 kg, 4 km/h 주행 시 840 kg으로 정격이 규정되어 있으므로 실제 운용 속도에 맞춰 하중을 산정해야 합니다.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg