메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 305mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1320kg, 6km/h에서 1100kg이고 정적 하중 용량은 2640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652TOP250P64 TFR
EAN
4031582389371
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
4km/h에서의 적재 용량
1320 kg
6km/h에서의 적재 용량
1100 kg
정지 중 하중용량
2640 kg
총높이
305 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
7.36 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
15 mm
플레이트 홀 길이(최대)
140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
296 mm
오프셋
65 mm
회전 반경
148 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 무거움을 고려한 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1100kg, 시속 4km에서 1320kg입니다.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Kappa load
9650TOP250P64 TFR

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 305mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1,320kg, 6km/h에서 1,100kg이며, 정적 하중 용량은 2,640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg