회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582445299
제품 번호:
9652ITP160P63 flat kick pedal
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 유형으로 분류되며, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 유형으로 분류되며, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 운반 장비의 구조물에 체결하여 사용합니다. 하우징은 선회 운동을 담당하는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 포함하며, 수직 하중과 회전 운동을 함께 지지하도록 구성되어 있습니다. 하우징 재질은 주철 또는 단조철이며 무거움 특성을 가지므로 중하중 운용 환경에 적합합니다. 휠은 직경 160 mm 규격으로, 회전 효율을 높이기 위해 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주조 방식이며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 205 mm이므로 설치 공간과 높이 제약을 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라지는데 6 km/h 조건에서 640 kg, 4 km/h 조건에서 800 kg을 지지합니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도와 적재 하중을 함께 고려하여 제품을 선정하는 것이 바람직합니다.
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소