방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Kappa load
주문 번호:
990838814
EAN:
4031582367157
제품 번호:
9651ITP160P63 CL67 cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 체결부(fitting)는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 재질의 무거운 구조로 제작되었으며, 회전부에는 딕 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링(swivel bearing)이 적용되어 하우징이 휠 어셈블리를 지지하면서 선회 동작을 수행합니다. 휠은 지름 160 mm이며, 회전을 담당하는 정밀 볼 베어링을 내장하고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄 재질이고, 휠 본체는 알루미늄 재질입니다. 전체 높이는 205 mm입니다. 정하중 용량은 1600 kg이며, 동하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소