메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 205mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
S4 자재 번호
990838806
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
110 mm
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
205 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
4.12 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
돔 직경
111 mm
회전 간섭
280 mm
오프셋
58 mm
회전 반경
140 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

휠 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 무거움 재질의 휠 차체와 동일한 재질의 50mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠의 외경은 160mm이고 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 850kg, 시속 4km/h에서 1020kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 체결부(fitting)는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 재질의 무거운 구조로 제작되었으며, 회전부에는 딕 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링(swivel bearing)이 적용되어 하우징이 휠 어셈블리를 지지하면서 선회 동작을 수행합니다. 휠은 지름 160 mm이며, 회전을 담당하는 정밀 볼 베어링을 내장하고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄 재질이고, 휠 본체는 알루미늄 재질입니다. 전체 높이는 205 mm입니다. 정하중 용량은 1600 kg이며, 동하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg입니다.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 캐스터 제품으로, 중량물 이송과 정밀한 방향 전환이 요구되는 설비에 적합하도록 설계되었습니다. 장착부는 직사각형 플레이트 형식으로 되어 있어 대상 구조물의 하부 면에 볼트로 체결하여 고정할 수 있으며, 설치 면적과 체결 위치를 기존 장비 구조에 맞추어 계획할 수 있습니다. 하우징은 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 구조의 스위블 베어링을 중심으로 구성되어 수직 하중과 회전 방향 하중을 동시에 지지하며, 하우징 재질은 주철 또는 단조철이고 무거움 사양으로 제작되어 반복적인 충격과 장시간 사용 조건에서도 구조적 안정성을 유지합니다. 휠은 직경 160 mm이며, 회전 부위에는 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 최소화하고 원활한 주행 및 방향 전환 성능을 확보하였습니다. 트레드는 폴리우레탄, 주조 공법으로 성형되어 바닥면과의 접지 안정성과 마모 저항성을 고려하였으며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 205 mm이므로 설치 시 바닥에서 장착면까지의 높이 여유를 사전에 확인해야 합니다. 정하중 용량은 1600 kg이며, 동하중 용량은 속도 6 km/h 기준 640 kg, 속도 4 km/h 기준 800 kg으로 명시되어 있어 이동 속도에 따라 허용 하중을 산정해야 합니다. 적용 분야는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등입니다.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg