메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 우수한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg을 지원하고 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9650FCP200P63 WT50
EAN
4031582451894
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
1440 kg
6km/h에서의 적재 용량
1200 kg
정지 중 하중용량
2880 kg
총높이
245 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
7.3 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
318 mm
오프셋
59 mm
회전 반경
159 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

휠 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성과 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1000kg, 시속 4km/h에서 1200kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 다양한 산업 환경에서 안정적인 캐스터 성능을 보장합니다.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa load
9652FTP200P63 CL67

Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 이동 장비입니다. 이 제품은 직사각형 플레이트 타입의 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제작된 하우징에 링크 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 내장된 주물 재질의 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 우수한 내구성과 마찰력을 보장합니다. 전체 높이는 245mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1000kg, 시속 4km에서 1200kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 245mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1000kg, 시속 4km에서 1200kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg