메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 27mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 본체는 열가소성 합성 재료로 제조되어 내열성을 제공하며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재료로 구성되어 있습니다. 베어링은 건식 베어링 부시 타입이 적용되었습니다. 정적 하중 용량은 100kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 50kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 제품은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
S4 자재 번호
199039930
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
온도 범위(최대)
134 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
80 Shore D
차체 재질
열가소성 합성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
27 mm
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
베어링
건식 베어링 부시
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴