메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 50mm의 외경과 18mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 21mm이며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적으로 장착됩니다. 열가소성 고무 트레드를 채용하여 우수한 내구성과 그립감을 제공하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 70kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 35kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJO050x18-Ø8
EAN
4031582428353
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
35 kg
정지 중 하중용량
70 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.02 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
21 mm
트레드 폭
18 mm