메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 간편한 설치를 위해 설계되었으며, 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되어 스템, 회전 기능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 44mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 10kg, 정적 하중 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
A520POI040L51- 8
EAN
4031582443981
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
38 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
10 kg
적재 용량 정적
20 kg
총높이
44 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.02 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
6 mm
Housing
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
72 mm
회전 반경
36 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R20-8x23

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 전체 높이 3mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 직경 8mm 볼트와 호환됩니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 40kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 경량 설계로 인해 무게 부담 없이 설치가 가능하며, 원형 소켓 구조는 캐스터와의 효율적인 결합을 보장합니다.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg