메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 8mm 직경의 볼트를 사용하여 장착되며, 전체 높이는 3mm입니다. 정적 하중 용량은 40kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 20kg입니다. 무게는 0kg이며, 이러한 사양들은 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R20-8x23
EAN
4031582321647
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
20 kg
정지 중 하중용량
40 kg
총높이
3 mm
전체 체중
0 kg
제품명
소켓
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
합성 소켓 , 원형
볼트 직경
8 mm
볼트 길이
23 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료