메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 견고한 연결을 위해 설계된 B10 피팅용 블라인드 홀 방식을 채택하였습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 88mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
65 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
88 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.28 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
흰색 알루미늄(RAL9006)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
45 mm
회전 간섭
146 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
73 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
10 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 한국어 라벨 기준으로 "휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터"에 해당하는 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 있으며, 설치 대상 장비나 가구의 B10 규격 피팅 구멍에 맞춰 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 부위에는 스테인리스 또는 스위블 베어링 구조가 적용되어 360도 자유 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 휠 차체와 트레드 재질은 동일하게 폴리아미드로 구성되어 있습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로, 원활한 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 88 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 정격 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg