휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310696
제품 번호:
5525UOI075L51-11 RAL9006
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 한국어 라벨 기준으로 "휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터"에 해당하는 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 있으며, 설치 대상 장비나 가구의 B10...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 한국어 라벨 기준으로 "휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터"에 해당하는 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 있으며, 설치 대상 장비나 가구의 B10 규격 피팅 구멍에 맞춰 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 부위에는 스테인리스 또는 스위블 베어링 구조가 적용되어 360도 자유 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 휠 차체와 트레드 재질은 동일하게 폴리아미드로 구성되어 있습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로, 원활한 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 88 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 정격 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능