휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina
EAN:
4031582455908
제품 번호:
A525POI040S70-10x15
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 설비의 이동성과 위치 고정을 동시에 확보할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 구조로 구성되어 있어, 장착 대상 구조물에 견고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 설비의 이동성과 위치 고정을 동시에 확보할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 구조로 구성되어 있어, 장착 대상 구조물에 견고하게 체결할 수 있으며 설치 과정에서도 체결 상태를 안정적으로 유지할 수 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템 회전 방식의 회전 베어링을 내장하여 하중 방향에 따른 원활한 방향 전환을 지원합니다. 하우징 내부 구조는 회전 부위의 마찰을 최소화하면서도 주행 중 흔들림을 억제하도록 고려되어 있습니다. 휠은 직경 40 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 마찰을 줄여 안정적인 주행 성능을 확보하였습니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 휠 차체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 하우징과 재질적 일관성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 50 mm로, 제한된 설치 공간에서도 적용이 용이한 컴팩트한 구조를 갖추고 있어 낮은 높이의 가구나 설비에도 무리 없이 사용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 20 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 10 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 20 kg까지 하중을 지지할 수 있으나, 이동 중에는 10 kg 이하로 부하를 관리하는 것이 권장됩니다. 주요 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구입니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능