메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 주행성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm의 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
총높이
61 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Lumina
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
45 mm
회전 간섭
102 mm
회전 반경
51 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 형태의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고, 열가소성 고무와 전기 전도성 재질로 된 트레드를 사용하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공합니다. 휠의 몸체는 폴리프로필렌과 전기 전도성 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 61mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg