메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정부(피팅)는 그립 링이 달린 스템과 칼라로 구성되어 있으며, 이 부분을 대상 구조물에 체결하여 설치합니다. 하우징은 스템 및 회전 구조를 갖추고 있어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환하도록 지지하며, 하우징 재질은 폴리프로필렌입니다. 이 구조는 회전 동작과 고정 설치를 하나의 본체에서 함께 처리하도록 구성되어 있어 가구의 이동성을 확보하는 데 적합합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부를 지지합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하며, 휠 차체 재질 또한 폴리프로필렌으로 제작되어 하우징과 동일한 소재 계열을 사용합니다. 제품의 전체 높이는 58 mm이므로 설치 공간과 바닥으로부터의 간격을 산정할 때 이 치수를 반드시 반영해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 80 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 40 kg입니다. 따라서 설계 단계에서 정하중과 동하중 기준을 구분하여 적용하고, 실제 사용 조건에 맞는 적정 용량을 선정해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA25POI050B10-11X20 TFR
EAN
4031582389920
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
58 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
126 mm
회전 반경
63 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능