메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성과 정숙성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 88mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5520UAI075S70-12x25-11 RAL9006
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
65 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
88 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.28 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
볼트 홀 직경
11 mm
스템 직경
12 mm
하우징
색상
흰색 알루미늄(RAL9006)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
45 mm
회전 간섭
146 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
73 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
10 mm
직경
75 mm
차체 너비
10 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 본 제품은 가구 본체와의 체결을 위해 B10 피팅용 블라인드 홀 타입 피팅을 채용하고 있으며, 이 피팅 방식을 통해 가구 구조물에 결합됩니다. 피팅 부위는 설치 방향과 체결 강도를 결정하는 핵심 요소이므로, 설치 전 대상 가구의 피팅 규격이 B10과 일치하는지 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 상부에서 가구와 연결되는 스템과 그 내부의 회전 부위로 구성됩니다. 스템 및 회전 부위에는 스윙 베어링이 적용되어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지원합니다. 휠은 직경 75 mm로 설계되었으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 지원합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 형성된 재질이며, 바퀴 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 88 mm이며, 가구 하부 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 여유 간격을 확보해야 합니다. 하중 사양으로서 정하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 하중 기준값을 의미합니다. 동하중 용량은 100 kg이며, 3 km/h의 이동 속도 조건에서 적용되는 기준값입니다. 따라서 주행 중 실제 하중이 동하중 용량을 초과하지 않도록 사용 조건을 관리하는 것이 중요합니다.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg