휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Lumina
주문 번호:
990074380
EAN:
4031582310672
제품 번호:
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 본 제품은 가구 본체와의 체결을 위해 B10 피팅용 블라인드 홀 타...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 본 제품은 가구 본체와의 체결을 위해 B10 피팅용 블라인드 홀 타입 피팅을 채용하고 있으며, 이 피팅 방식을 통해 가구 구조물에 결합됩니다. 피팅 부위는 설치 방향과 체결 강도를 결정하는 핵심 요소이므로, 설치 전 대상 가구의 피팅 규격이 B10과 일치하는지 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 상부에서 가구와 연결되는 스템과 그 내부의 회전 부위로 구성됩니다. 스템 및 회전 부위에는 스윙 베어링이 적용되어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지원합니다. 휠은 직경 75 mm로 설계되었으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 지원합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 형성된 재질이며, 바퀴 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 88 mm이며, 가구 하부 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 여유 간격을 확보해야 합니다. 하중 사양으로서 정하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 하중 기준값을 의미합니다. 동하중 용량은 100 kg이며, 3 km/h의 이동 속도 조건에서 적용되는 기준값입니다. 따라서 주행 중 실제 하중이 동하중 용량을 초과하지 않도록 사용 조건을 관리하는 것이 중요합니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능