메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 장비의 하부에 체결하여 안정적인 이동과 고정을 가능하게 하는 제품입니다. 피팅부는 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 구조로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 대한 체결 작업을 간편하게 수행할 수 있으며, 설치 구조에 맞는 나사 규격과 체결 토크를 사전에 확인하는 것이 바람직합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 스템과 회전 부위가 하우징 내부에서 원활하게 회전하도록 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시에도 안정적인 동작을 유지합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 주행 면은 열가소성 고무 소재의 트레드로 마감되어 바닥면과의 접지 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되며, 내부에는 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 축 방향 간격을 일정하게 유지하면서 회전 마찰을 최소화합니다. 제품의 전체 높이는 54 mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등에 적합합니다. 정하중은 80 kg이며, 3 km/h의 주행 속도에서 동하중은 40 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 시 캐스터 1개당 허용 하중과 이동 속도 조건을 반드시 확인하고, 동하중 조건을 초과하지 않도록 사용 환경과 하중 분포를 관리하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA25PJI050S70-8X15 TFR
EAN
4031582389142
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
54 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
8 mm
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
126 mm
회전 반경
63 mm
나사산 직경
8 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
10 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능