메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 장비를 이동시키고 고정해야 하는 환경에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 그립 링이 달린 스템과 칼라로 구성되어 있으며, 스템을 통해 설치 대상물에 체결합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 내부에 스템 및 회전 베어링이 구성되어 캐스터의 선회 동작을 지지합니다. 휠의 직경은 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 이루어져 있고 전기 전도성을 가지며, 휠 본체 역시 폴리프로필렌 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 58 mm로, 저상형 가구나 협소한 공간에서도 설치가 용이합니다. 정하중은 80 kg이며, 3 km/h의 속도에서 허용되는 동하중은 40 kg입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA25YGI050B10 11x20P
EAN
4031582404425
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
58 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
볼트 홀 직경
10 mm
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
126 mm
회전 반경
63 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
10 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능