휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
EAN:
4031582345025
제품 번호:
A525POI050P41-42x42
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형형 플레이트 타입으로, 장착면에 고정하여 캐스터 본체를 지지하...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형형 플레이트 타입으로, 장착면에 고정하여 캐스터 본체를 지지하는 방식입니다. 하우징은 스템, 회전 구조의 스위블 베어링으로 구성되어 있으며, 방향 전환을 위한 회전 기능을 제공합니다. 하우징 소재는 폴리프로필렌으로 제작되어 있습니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 동작을 지지합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌이며, 휠 차체 역시 폴리프로필렌으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 66 mm로, 낮은 높이가 요구되는 가구 하부나 협소한 공간에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 80 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 40 kg이고, 이때 주행 속도는 3 km/h입니다. 실제 설계 시에는 이 두 값을 기준으로 적용 하중과 캐스터 수량을 검토하시기 바랍니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능