액세서리
샤프트
EAN:
4031582418002
제품 번호:
B40 - 11x20 / 10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 빠른 조립
샤프트 액세서리는 수선 서클립이 있는 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 4.5mm이고 무게는 0.04kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 120kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지원하도...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
샤프트 액세서리는 수선 서클립이 있는 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 4.5mm이고 무게는 0.04kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 120kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지원하도록 제조되었습니다. 캐스터 액세서리로서 안정적인 성능과 내구성을 제공하며, 정밀한 기계 설치 환경에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정