메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 액세서리는 캐스터용 스레드 스템 피팅 타입으로 설계된 제품으로, 전체 높이 3.5mm의 컴팩트한 구조를 특징으로 합니다. 이 액세서리는 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 엔지니어링되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 스레드 스템 방식의 견고한 결합으로 캐스터에 안전하게 장착되며, 정밀한 치수 관리를 통해 일관된 품질을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
3.5 mm
제품명
Lumina
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
스레드 스템
스템 직경
8 mm
휠
차축
리벳
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능