액세서리
장착 플레이트
EAN:
4031582393880
제품 번호:
P10-40x19 / 10 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 10mm이며, 판의 길이는 40mm, 너비는 19mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 10mm이며, 판의 길이는 40mm, 너비는 19mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.03kg으로 매우 가볍습니다. 이 장착 플레이트는 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 통합되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료