액세서리
샤프트
EAN:
4031582394825
제품 번호:
S70-1/2-13x1"
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었습니다. 전체 높이는 9mm이며, 무게는 0.06kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었습니다. 전체 높이는 9mm이며, 무게는 0.06kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 설정되어 있습니다. 이 제품은 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 제조되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료