액세서리
샤프트
EAN:
4031582394801
제품 번호:
B10-11x22
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 빠른 조립
샤프트는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 액세서리로, 전체 높이 4.5mm, 무게 0.04kg의 소형 부품입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 120kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
샤프트는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 액세서리로, 전체 높이 4.5mm, 무게 0.04kg의 소형 부품입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 120kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지원하도록 설계되었으며, 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정