메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 정사각형 플레이트 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 플레이트 크기는 가로 38mm, 세로 38mm이며 전체 높이는 10mm입니다. 정적 하중 용량은 120kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 60kg입니다. 무게는 0.05kg으로 매우 가볍고 설치가 용이합니다. 이 장착 플레이트는 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 고정점을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
P41-38x38 / 10 drilled plate
EAN
4031582411928
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
10 mm
전체 체중
0.05 kg
제품명
장착 플레이트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료