메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었습니다. 전체 높이는 6mm이며, 무게는 0.03kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 100kg과 시간당 3km의 속도에서 동적 하중 용량 50kg을 지원합니다. 견고한 구조와 안정적인 성능으로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 적용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
6 mm
전체 체중
0.03 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
8 mm
스템 길이
25 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료