메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이 6mm, 무게 0.03kg의 소형 구성품입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 160kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 80kg의 성능을 제공하며, 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 연결과 회전 기능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
S70-10x15 / 10 drilled stem
EAN
4031582411904
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
6 mm
전체 체중
0.03 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료