액세서리
샤프트
EAN:
4031582419436
제품 번호:
S70-10x70 / 10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 9mm이고 무게는 0.07kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 9mm이고 무게는 0.07kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 100kg을 지원하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료