메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

샤프트는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 캐스터 액세서리로서, 전체 높이 4.5mm, 무게 0.04kg의 소형 부품입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 120kg, 동적 하중 용량 시속 3km/h에서 60kg의 성능을 제공하며, 안정적인 캐스터 작동을 위해 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
B10-10x20 / 10
EAN
4031582438048
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
4.5 mm
전체 체중
0.04 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
10 mm
휠
차축
리벳
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정