토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
제품 번호:
2477PIO150P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바퀴의 자유로운 회전과 방향 전환을 허용하면서 필요할 때 위치를 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바퀴의 자유로운 회전과 방향 전환을 허용하면서 필요할 때 위치를 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전부의 지지와 방향 전환 동작을 담당하며, 하우징 소재 항목은 강판, 중으로 지정되어 있습니다. 휠의 직경은 150 mm이고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입이며, 바디 소재는 폴리프로필렌입니다. 제품의 전체 높이는 185 mm이므로 설치 시 높이 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 이동 중 적재 하중은 동적 하중 용량을 초과하지 않도록 관리하고, 정지 상태에서의 하중은 정적 하중 용량 범위 내에서 운용해야 합니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트