메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 135mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PIP100P30-11
EAN
4031582361261
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.62 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477PIP100P30-11

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동이 빈번한 장비에 방향 전환과 위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 장착부 유형은 볼트홀이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 기존 장비의 구조를 변경하지 않고도 적용하기 쉽습니다. 하우징은 강판 및 중 등급 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였고, 회전 동작을 지지하기 위해 2회의 볼 레이스가 적용된 스위블 베어링 구조를 갖추고 있어 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전을 구현합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로 구성되며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 정밀도를 높였습니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 바닥면에 자국이 남지 않도록 고려되었으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재를 사용하여 경량화와 취급 편의성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 135 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 장비 높이 설계 시 참고할 수 있도록 명확한 치수를 제공합니다. 하중 사양으로는 정하중 160 kg과 동하중 80 kg을 갖추고 있으며, 동하중 값은 이동 속도 3 km/h 조건에서 적용됩니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 160 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 80 kg 이하로 부하를 관리하는 것이 권장됩니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg