메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg으로 설계되었습니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.81 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

아길라(Agila)는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정과 방향 전환을 모두 지원하는 이동 부품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중 재질로 제작되었으며, 볼 베어링 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 360도 회전이 원활하게 이루어집니다. 휠은 지름 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 회전 저항과 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 마감되어 바닥 손상을 줄이고 소음을 최소화하며, 바디는 폴리프로필렌 람으로 제작되어 내충격성과 경량성을 동시에 확보합니다. 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간 산정 시 이 치수를 기준으로 계획하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 200 kg이고, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하기에 적합합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg