토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
EAN:
4031582361896
제품 번호:
2477PIO125P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
아길라(Agila)는 틀 장착 스템 방식의 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트온 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
아길라(Agila)는 틀 장착 스템 방식의 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트온 방식의 탑플레이트 타입으로, 스템 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 및 중량급 설계로 제작되었으며, 회전 조향을 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm의 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하였고, 바디 재질은 폴리프로필렌 계열 소재인 폴리프로필렌(PP) 몸체로 구성되어 있으며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 전체 높이는 160 mm이며, 외형 치수는 설치 공간 검토 시 이 값을 기준으로 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 80 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 및 선정 시 정하중과 동하중 기준을 구분하여 적용하고, 실사용 환경의 속도와 충격 조건이 동하중 한계를 초과하지 않도록 관리할 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트