메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
아길라(Agila)는 토탈 브레이크 장치가 있는 회전식 캐스터로, 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅 부분은 볼트홀 방식으로 체결되며, 사용 환경에 따라 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 철 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조를 갖추고 있어 방향 전환 시에도 안정적인 움직임을 보장합니다. 휠은 지름 75 mm이며, 베어링에는 플레인 볼 베어링(플레인 베어링 방식)이 적용되어 낮은 마찰로 부드럽게 회전합니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입으로 바닥면 손상을 최소화하고 정숙한 주행을 지원합니다. 바디 소재는 폴리프로필렌 계열 레진(폴리프로필렌 바디)으로 구성되어 경량성과 내화학성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간과 하중 조건을 고려하여 설계 기준에 맞춰 적용하시기 바랍니다. 정하중은 120 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 60 kg입니다. 본 사양은 설계 및 선정 시 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477PIO075P30-11
EAN
4031582361803
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.31 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
160 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
80 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Agila
2470PIO075P30-11

Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 60kg, 정하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg