메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470UFD200P63
EAN
4031582346886
S4 자재 번호
990035540
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.62 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
200 mm
차체 너비
46 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8477UFD200P63

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 스테인리스 스틸 구조를 기반으로 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 되어 있어 장비 또는 구조물의 하부에 체결하는 연결부 역할을 하며, 설치 시 체결면의 평탄도와 고정 볼트의 배치를 사전에 확인하는 것이 좋습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하여 회전 동작을 원활하게 구현하며, 재질은 스테인리스 스틸, 헤비 사양으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 200 mm이며, 롤러 베어링과 스테인리스 구성의 베어링 조합을 사용합니다. 트레드 재질은 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 장비 설계 및 설치 공간 산정 시 이 수치를 기준으로 높이 간섭 여부를 검토해야 합니다. 정하중 용량은 800 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 400 kg입니다. 하중 등급은 사용 환경의 충격 및 진동 조건을 함께 고려하여 선정하는 것이 바람직합니다. 적용 분야는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등이며, 각 분야의 요구 사양에 맞추어 조합 및 수량을 결정할 수 있습니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 직경 200mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되어 가볍고 강한 특성을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 구성되어 있으며, 비표시 및 가솔린 저항성을 갖춘 재질로 마감되어 있습니다. 베어링은 롤러 베어링 스테인리스 사양으로 설계되어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg