중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist
주문 번호:
990066956
제품 번호:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 직경 150mm의 휠을 사용하며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 제작...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 직경 150mm의 휠을 사용하며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 제작되어 있고 휠 본체는 강철로 만들어져 있습니다. 캐스터 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 설계되었습니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
드라이브 유닛 액추에이터
드라이브 유닛 행정 모터
핵심 속성
피팅
하우징
휠
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수