중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist
주문 번호:
900000053
제품 번호:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 본 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있으며, 직경 150mm의 폴리우레탄 주조 트레드를 사용한 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 바디는 강철 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 하우징으로 설계되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 효과적으로 향상시킵니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
드라이브 유닛 액추에이터
드라이브 유닛 행정 모터
핵심 속성
피팅
하우징
휠
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수