메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 본체에 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드 재질이 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470DPR200P63 black
EAN
4031582410433
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
240 mm
전체 체중
2.14 kg
제품명
Alpha
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 라인 프로파일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드