메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 직경 200mm의 공압 타이어로 구성되어 있으며, 라인 프로파일 트레드 패턴을 적용하여 우수한 접지력과 내구성을 제공합니다. 휠의 회전축은 롤러 베어링으로 지지되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었으며, 다양한 산업용 장비 및 운반 시스템에 적합한 컴팩트한 크기를 유지합니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 150kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 75kg을 지원하므로, 중량물 운반 및 이동식 장비에 안정적으로 사용될 수 있습니다. 강철 하우징과 롤러 베어링의 조합은 장시간의 연속 운영 환경에서도 신뢰성 있는 성능을 제공하며, 산업 현장의 까다로운 조건에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478DPR200P63 black
EAN
4031582410792
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
240 mm
전체 체중
1.72 kg
제품명
Alpha
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
115 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 라인 프로파일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임