메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재로 구성되어 우수한 접지력과 충격 흡수 성능을 발휘하며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 260mm이고 전체 높이는 310mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3488PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438246
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
310 mm
전체 체중
3.5 kg
제품명
Alpha
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
14 mm
플레이트 홀 길이(최대)
160 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
120 mm
플레이트 길이
200 mm
플레이트 너비
160 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
공압 타이어, 블록 프로파일
트레드 폭
85 mm
직경
260 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임