메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성과 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 주행성능을 제공하며, 직경 260mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 310mm이고, 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3480PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438239
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
310 mm
전체 체중
5 kg
제품명
Alpha
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
14 mm
플레이트 홀 길이(최대)
160 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
120 mm
플레이트 길이
200 mm
플레이트 너비
160 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
440 mm
오프셋
90 mm
회전 반경
220 mm
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
공압 타이어, 블록 프로파일
트레드 폭
85 mm
직경
260 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드