메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드 재질로 구성되어 있고, 강철 바디에 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg으로 설정되어 있습니다. 이러한 사양들은 Alpha 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478DPR200P63
EAN
4031582439175
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
240 mm
전체 체중
1.72 kg
제품명
Alpha
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
115 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 라인 프로파일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임