메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 허브의 길이는 74mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 280kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PPO400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582410877
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
140 kg
정지 중 하중용량
280 kg
제품명
Puretech air
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
공압 타이어, 라인 프로파일
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
74 mm
트레드 폭
100 mm
직경
400 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료