메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech air 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 200mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양으로 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN
4031582453010
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
전체 체중
0.68 kg
제품명
Puretech air
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
55 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 라인 프로파일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴