메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 소재로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DQP260x85-Ø20 HL74 6PR
EAN
4031582428858
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
전체 체중
1.57 kg
제품명
Puretech air
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
55 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 블록 프로파일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
74 mm
트레드 폭
85 mm
직경
260 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴