회전 캐스터 50 mm
Linea load
주문 번호:
990773102
EAN:
4031582421606
제품 번호:
5940UAP050L51-8 load 9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작되었고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 몸체는 폴리아미드로 구성되어 있어 내구성과 경량성을 동시에 제공합니다. 전체 높이는 50.5mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능